08.02.2019
Optische multifunctionele sensor
Altijd volledige gegevenstransparantie
Informatie genereren, transporteren en verwerken – dat is waar het in een Industrie 4.0-omgeving om draait. De benodigde input wordt geleverd door intelligente sensoren ter plaatse, zoals de nieuwe opto-elektronische multifunctionele sensor BOS 21M ADCAP, afkomstig uit onze productfamilie van diffuse sensoren en fotocellen. Het registreert echte bedrijfstoestanden, verzamelt en verwerkt informatie en levert u via IO-Link veel meer gegevens dan alleen het zuivere schakelsignaal.
De sensorfunctie kan altijd optimaal aan uw toepassing worden aangepast via vier opto-elektronische sensorfuncties in één sensor - als achtergrondonderdrukker, energetische diffuse sensor, retroreflex fotocel of zender/ontvanger-sensor. Naar gelang het object kunt u via IO-Link namelijk eenvoudig omschakelen, waardoor u altijd gebruikmaakt van de beste en betrouwbaarste detectiemethode.
De geregistreerde detectiesignalen worden op hun beurt reeds verwerkt en voorbewerkt in de sensor, wat u ontlast tijdens het programmeren en bij het gebruik van de systeembesturing. Daarnaast biedt de sensor verschillende tel- en resetmodi via de telfunctie. Bovendien kunnen bijvoorbeeld snelheden worden geregistreerd via de vrij configureerbare frequentiebewaking.
Uniek in de wereld op het gebied van sensoren van deze omvang is ook de constante bewaking van de lichtsterkte en helderheid van de LED-emitterende lichtbundel. Dankzij slimme diagnose-informatie met actuele waarden voor lichtemissie en functiereserve kunt u trends en onregelmatigheden zo vroegtijdig detecteren, dat kritische bedrijfstoestanden kunnen worden vermeden lang voordat ze zich kunnen voordoen.
De bijzonderheden
Drie unieke ADvanced CAPabilities maken integraal deel uit van het systeem
- Multifunctionele sensoreenheid
- slimme voorverwerking van gegevens in sensor
- slimme en efficiënte diagnose
Downloads
-
Photoelectric Multi-Function Sensor BOS 21M ADCAP