07.09.2020
Opto-elektronische sensorfamilie BOS 21M met IO-Link
Roodlicht sensor in robuuste metalen behuizing

De opto-elektronische sensorfamilie BOS 21M met IO-Link biedt u een breed scala aan toepassingen. En dit vooral in een harde industriële omgeving. De metalen behuizing heeft zowel IP67 als IP69K bescherming. De sensoren zijn ook Ecolab-goedgekeurd.
De sensoren zijn geschikt voor het detecteren van allerlei soorten objecten. Zo detecteren ze bijvoorbeeld dozen op een transportband net zo betrouwbaar als ze onderdelen controleren op aanwezigheid.
De IO-Link interface biedt u de klassieke IO-Link voordelen: van eenvoudige installatie tot eenvoudige diagnostiek. Daarnaast bieden potentiometers, displaymogelijkheden en een draaibare stekker u nog meer bedieningsgemak. Door het duidelijk zichtbare rode licht kunt u de sensor eenvoudig uitlijnen. Dankzij het universele ontwerp en de verschillende functionele principes kunt u de sensoren zeer flexibel gebruiken.
De bijzondere kenmerken
- duidelijk zichtbaar rood licht voor eenvoudige uitlijning
- IO-Link V1.1 met 38,4 kBit/s (COM2)
- eenvoudige aanpassing via potentiometer
- functieweergave en vervuilingsindicator via LED
- gemakkelijke bediening dankzij draaibare stekker
- met Ecolab-goedkeuring
Downloads
-
BOS 21M photoelectric sensor family with IO-Link