11.05.2023
Positioneringssysteem op lange afstand (LDPS)
Betrouwbare, intelligente en flexibele positiemeting tot 1,5 km
Lange afstanden zijn geen obstakel meer voor het intelligente magnetostrictieve positiemeetsysteem BTL LDPS. Waar de hoogste precisie in positie- en snelheidsmeting vereist is, biedt Balluff een absoluut afstandsmeetsysteem dat continu posities kan bepalen tot een afstand van 1,5 km met een herhalingsnauwkeurigheid van 0,5 mm. Het systeem is daarom bij uitstek geschikt voor toepassingen aan bovenloopkranen, laadbruggen, portaalkranen, omkeerbesturingen, maar ook voor kraan- en loopkatverplaatsingen en verandert proceskranen in grootschalige robots.
Intelligente sensortechnologie reist met de kraan mee
Het Long Distance Positioning System (LDPS) bestaat uit een magnetostrictief positiemeetsysteem, met een Profinet-interface, verschillende positiesensoren die langs het traject van een kraan zijn geïnstalleerd en waarvan de positie wordt gelezen door de magnetostrictieve sensor die op de kraan is gemonteerd. Deze informatie wordt doorgegeven aan de controller, die de absolute coördinaten van de kraanpositie met hoge nauwkeurigheid berekent. Bovendien ontvangt u een softwarefunctiemodule voor eenvoudige integratie in uw besturingssysteem.
Het meetsysteem is ook leverbaar met een fail-safe bedieningsoptie met redundante markeringen langs het rijpad, waardoor de efficiëntie, betrouwbaarheid en kwaliteit van uw toepassing nog verder worden verhoogd. Het systeem werkt slijtage- en onderhoudsvrij en is ongevoelig voor schokken, trillingen en vervuiling.
Kraansystemen worden wereldwijd en in alle bedrijfstakken gebruikt voor het transport van goederen in de intralogistiek, in het magazijnbeheer of ook in diverse productieprocessen. De belastingen zijn hier vaak zeer hoog en ook de plaats van gebruik stelt enorme eisen aan de sensortechnologie. Bovendien moet de operator altijd op de hoogte zijn van de absolute positie van de kraan of het besturingssysteem. Dit geldt des te meer wanneer er twee of meer kranen op een baan staan. Voor een correcte positionering en om botsingen van kranen te voorkomen worden meestal lasersensoren gebruikt, die onder normale omgevingsomstandigheden aan de gebruikelijke prestatie-eisen voldoen. Als de vervuilingsgraad in een hal echter hoog is of als de kranen buiten worden gebruikt, bereiken lasergebaseerde systemen hun grenzen.
Bang Kransysteme heeft het Long Distance Positioning System van Balluff aan de tand gevoeld: "Het afstandmeetsysteem, dat met de kraan meereist en ongeveer vier meter lang is, detecteert de positiesensoren die volgens een vooraf bepaald schema langs het traject zijn gemonteerd en berekent daaruit de absolute positie van de kraan. Als kennis van deze positie ook onder ongunstige omstandigheden onontbeerlijk is, is het systeem bij uitstek geschikt!", vat David Böttiger, hoofd automatisering, samen.
Kenmerken en voordelen in één oogopslag
- absoluut lineair positiemeetsysteem met een meetbereik tot 1,5 kilometer
- hoge betrouwbaarheid en weinig onderhoud dankzij een contactloos en slijtagevrij werkingsprincipe
- bestendigheid in zware industriële omgevingen (IP67)
- flexibele installatie en automatische aanpassing van het systeem aan de magnetische markering
- herhalingsnauwkeurigheid tot ±0,5 mm
Verwante onderwerpen
Downloads
-
Magnetostrictive linear position sensor with a measuring range of up to 1.5 kilometers