11.09.2023
RFID gaat mobiel
Identificatie in LF-, HF- en UHF-toepassingen
Wijs objecten en producten duidelijk toe en traceer ze op elk gewenst moment: Onze RFID-oplossingen bieden u de mogelijkheid om gegevensdragers in de productielijn te lezen. Er zijn echter ook gevallen waarin gegevens buiten de lijn of de machine moeten worden gelezen, gevisualiseerd of gewijzigd - en waar stationaire oplossingen hun grenzen bereiken. Daarom biedt Balluff ook mobiele lezers die flexibel kunnen worden ingezet. Met onze BIS V RFID-handhelds als optimale aanvulling op stationaire lezers kunnen ook handmatige processen comfortabel worden opgelost - bijvoorbeeld voor inventaris- of magazijnbeheer, nabewerking, kwaliteitscontroles of service- en onderhoudswerkzaamheden.
Mobiel, multifrequent, modulair
Onze RFID-portfolio is zeer divers. Onze handhelds met modulair ontwerp zijn minstens zo divers. Als u de inhoud van HF-, LF- of UHF-datadragers dynamisch en flexibel wilt lezen/schrijven - met slechts één apparaat - dan is de mobiele BIS V precies de juiste keuze: in combinatie met een basisapparaat, een geschikte insteekmodule en een van onze lees-/schrijfkoppen - BIS M, L, C of U - ontstaat een individuele, flexibele handheld lezer. Met een app die ook individueel kan worden geconfigureerd, kunt u op elk gewenst moment flexibel gegevensinhoud visualiseren en bewerken.
De basisapparaten zijn verkrijgbaar in verschillende versies, optioneel met een geïntegreerde 1D/2D-scanner en camera of NFC-antenne. Dit betekent dat naast RFID-functionaliteit ook het lezen van visuele codes mogelijk is.
De speciale functies
- Basisstation met meerdere frequenties, individueel en modulair combineerbaar
- Modern smartphone-ontwerp met Android-besturingssysteem
- optimale visualisatie van de inhoud van de gegevensdrager
- Diverse afneembare modules voor alle RFID-families, te combineren met bestaande lees-/schrijfkoppen
- flexibel lezen van BIS M, L, C en BIS U en (optioneel) 1D-/2D-codes met één basiseenheid
- Visualisatie en bewerking van gegevensinhoud in configureerbare app
RFID-handhelds Basisapparaten
- Productgroep
- RFID Mobile Devices
- Werkingsprincipe
- Mobiele tel.-programmeur
- Besturingssysteem
- Android™ 9.0*
- Processor
-
NXP i.MX8M mini
4x Cortex A53 (4x 1,8 GHz)
1x Cortex M4 (1x 400 MHz) - Werkgeheugen
- 2 GB RAM
- Gegevensgeheugen
- 16 GB Flash
- Indicatie
-
5" TFT color display with LED backlight
1280 x 720 pixels, 400 cd/m²
Capacitive touch
Surface hardness 7H - Accutype
- Lithium-ion accu
- Interface 01
- WLAN
- Interface 02
- Bluetooth
- Bedrijfsspanning UB
- 3.8 VDC Accupack
- Functie-indicatie
- Progress indicator, LED
- Beschermingsklasse
- IP65
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
UKCA
cCSUit
FCC (Radio)
IC (Radio)
WEEE
RFID-handhelds Basisapparaten
- Productgroep
- RFID Mobile Devices
- Werkingsprincipe
- Mobiele tel.-programmeur
- Besturingssysteem
- Android™ 9.0*
- Processor
-
NXP i.MX8M mini
4x Cortex A53 (4x 1,8 GHz)
1x Cortex M4 (1x 400 MHz) - Werkgeheugen
- 2 GB RAM
- Gegevensgeheugen
- 16 GB Flash
- Indicatie
-
5" TFT color display with LED backlight
1280 x 720 pixels, 400 cd/m²
Capacitive touch
Surface hardness 7H - Accutype
- Lithium-ion accu
- Interface 01
- WLAN
- Interface 02
- Bluetooth
- Bedrijfsspanning UB
- 3.8 VDC Accupack
- Functie-indicatie
- Progress indicator, LED
- Beschermingsklasse
- IP65
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
UKCA
cCSUit
FCC (Radio)
IC (Radio)
WEEE - Aanvullende eigenschappen
-
Integrated barcode scanner: 1D and 2D short-range scanner integrated in the housing (scanner buttons on the side)
Integrated camera: 5 MP autofocus camera with lighting
RFID-handhelds Basisapparaten
- Productgroep
- RFID Mobile Devices
- Werkingsprincipe
- Mobiele tel.-programmeur
- Besturingssysteem
- Android™ 9.0*
- Processor
-
NXP i.MX8M mini
4x Cortex A53 (4x 1,8 GHz)
1x Cortex M4 (1x 400 MHz) - Werkgeheugen
- 2 GB RAM
- Gegevensgeheugen
- 16 GB Flash
- Indicatie
-
5" TFT color display with LED backlight
1280 x 720 pixels, 400 cd/m²
Capacitive touch
Surface hardness 7H - Accutype
- Lithium-ion accu
- Interface 01
- WLAN
- Interface 02
- Bluetooth
- Bedrijfsspanning UB
- 3.8 VDC Accupack
- Functie-indicatie
- Progress indicator, LED
- Beschermingsklasse
- IP65
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
UKCA
cCSUit
FCC (Radio)
IC (Radio)
WEEE - Aanvullende eigenschappen
-
Integrated barcode scanner: 1D and 2D short-range scanner integrated in the housing (scanner buttons on the side)
Integrated camera: 5 MP autofocus camera with lighting
Integrated HF-RFID reader: NFC reader 13.56 MHz
Verwante onderwerpen
Downloads
-
RFID goes mobile