12.09.2023
Ultrasone positiesensor controleert direct de klemming van het werkstuk
Een mijlpaal op het gebied van metaalbewerking
Of het nu gaat om positiedetectie, afstandsmeting of de detectie van vaste, poedervormige en vloeibare media - ultrasone sensoren van Balluff zijn precieze allrounders. Met de ultrasone positiesensor BFD in contact met het medium breiden we ons aanbod uit met een innovatieve optie voor de directe bewaking van hydraulische cilinders met korte slag.
Een betrouwbare en economische oplossing voor het opspannen van werkstukken - en een echte mijlpaal op het gebied van metaalbewerking.
Direct antwoord op toenemende productie-eisen
Bestaande oplossingen voor het bewaken van de werkstukklemming zijn gebaseerd op indirecte methoden: ze meten de volumestroom van de hydraulische vloeistof of bewaken de eindpositie van de zuiger. Dergelijke oplossingen zijn echter duur, niet flexibel of minder betrouwbaar. Bovendien kunnen conventionele producten de klemtoestand en de klemslag niet in gelijke mate detecteren en bewaken. Daardoor zijn ze niet alleen niet bijzonder zuinig, maar kunnen ze ook niet altijd voldoen aan de toenemende eisen op het gebied van machineveiligheid.
Zwenkklem met sensorbewaking
Onze nieuwe ultrasone positiesensor biedt een oplossing: door ultrageluid in de hydraulische vloeistof uit te zenden, bewaakt de BFD het klemproces van het werkstuk direct, continu en snel. Dit genereert betrouwbare informatie over de klemstatus en stelt u in staat om afwijkingen vroegtijdig te detecteren - bijvoorbeeld problemen met de olietoevoer, gietfouten, contourafwijkingen, insteekfouten en vervormde werkstukken. Door het hele spanproces te bewaken, kunt u ook drukschommelingen in de hydraulische eenheid, defecten in het zwenkmechanisme en defecte afdichtingen tijdig detecteren en ingrijpen.
Kortom: Met de nieuwe ultrasone positiesensor BFD speelt Balluff direct in op de behoeften en verwachtingen van klanten. Een oplossing die innovatief is en toch het potentieel heeft om zich als standaard te vestigen.
Eenvoudige integratie en schaalbaar gebruik
Dankzij de kleine vormfactor, gestandaardiseerde interfaces die naar wens kunnen worden geconfigureerd en continue automatische compensatie is de sensor denkbaar eenvoudig en flexibel te integreren en kan hij "plug & play" worden gebruikt in verschillende media. Samen met de standaard systeemcomponenten van Balluff vormt dit een uiterst voordelige totaaloplossing.
Relevante aanvullende informatie wordt geleverd in IO-Link-werking. De functies omvatten bijvoorbeeld de bewaking van de apparaatstatus, de apparaattemperatuur of de signaalkwaliteit. Hierdoor kunt u kritische veranderingen in het medium detecteren, bijvoorbeeld veroorzaakt door lucht of deeltjes in het hydraulische systeem.
"Door directe en continue bewaking van het gehele spanproces van hydraulische cilinders met korte slag en een extra statuscontrole van uw systeem, hebt u alles direct in beeld. Zo verhoogt u de veiligheid van de machine en vermindert u de stilstandtijd van de machine."
Christian Seyfried, Product Manager - Product Cluster Processensoren
De speciale kenmerken
- Economische integratie dankzij compact ontwerp, gestandaardiseerde systeemcomponenten en interfaces
- Flexibele integratie via IO-Link, als analoge transmitter of als tweetrapsschakelaar
- Krachtige meting over het hele meetbereik van 0...80 mm: hoge herhaalbaarheid van ≤ 100 µm, lineaire afwijking van ±250 µm, resolutie IO-Link 1 µm / analoog 12 bit, meetsnelheid IO-Link 500 Hz / analoog 1000 Hz
- Hoge drukbestendigheid tot 350 bar
- Beschermingsklasse IP67 en bedrijfstemperatuur 0...85 °C
- Continue compensatie om de meting aan te passen aan het type, de samenstelling en de kwaliteit van de hydraulische vloeistof
- Firmwarefuncties voor het leveren van extra gegevens voor conditiebewaking
Ultrasone positiesensor M12
- Toepassing
- Position monitoring in short stroke hydraulic cylinders
- Meetbereik
- 0...80 mm
- Lineariteitsafwijking max.
- ±250 µm
- Herhalingsnauwkeurigheid
- ± 50 µm
- Drukvastheid max.
- 350 bar
- Interface
-
IO-Link 1.1
Analoog, spanning/analoog, stroom omschakelbaar 4…20 mA/0…10 V
Pin 4: Push-pull Maakcontact/verbreekcontact (NO/NC)
Pin 2: PNP/NPN/push-pull Maakcontact/verbreekcontact (NO/NC) - Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
- Aansluiting
- Kabel met connector, M12x1-Stekkers, 4-polig, 0.3 m, TPU
- Omgevingstemperatuur
- 0...85 °C
- Beschermingsklasse
- IP67
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Secondary features for condition monitoring
- Internal temperature monitoring
- Secondary features
-
Identification
Device Discovery
Switching Profiles
Signal Quality Monitoring
Signal Delay
Switching Counter
Basic Statistics
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment
Ultrasone positiesensor M8
- Toepassing
- Position monitoring in short stroke hydraulic cylinders
- Meetbereik
- 0...80 mm
- Lineariteitsafwijking max.
- ±250 µm
- Herhalingsnauwkeurigheid
- ± 50 µm
- Drukvastheid max.
- 350 bar
- Interface
-
IO-Link 1.1
Analoog, spanning/analoog, stroom omschakelbaar 4…20 mA/0…10 V
Pin 4: Push-pull Maakcontact/verbreekcontact (NO/NC)
Pin 2: PNP/NPN/push-pull Maakcontact/verbreekcontact (NO/NC) - Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
- Aansluiting
- Kabel met connector, M8x1-Stekkers, 4-polig, 0.3 m, TPU
- Omgevingstemperatuur
- 0...85 °C
- Beschermingsklasse
- IP67
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Secondary features for condition monitoring
- Internal temperature monitoring
- Secondary features
-
Identification
Device Discovery
Switching Profiles
Signal Quality Monitoring
Signal Delay
Switching Counter
Basic Statistics
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment
Ultrasone positiesensor
- Toepassing
- Position monitoring in short stroke hydraulic cylinders
- Meetbereik
- 0...80 mm
- Lineariteitsafwijking max.
- ±250 µm
- Herhalingsnauwkeurigheid
- ± 50 µm
- Drukvastheid max.
- 350 bar
- Interface
-
IO-Link 1.1
Analoog, spanning/analoog, stroom omschakelbaar 4…20 mA/0…10 V
Pin 4: Push-pull Maakcontact/verbreekcontact (NO/NC)
Pin 2: PNP/NPN/push-pull Maakcontact/verbreekcontact (NO/NC) - Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
- Aansluiting
- Kabel, 2.0 m, TPU
- Omgevingstemperatuur
- 0...85 °C
- Beschermingsklasse
- IP67
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Secondary features for condition monitoring
- Internal temperature monitoring
- Secondary features
-
Identification
Device Discovery
Switching Profiles
Signal Quality Monitoring
Signal Delay
Switching Counter
Basic Statistics
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment
Verwante onderwerpen
Downloads
-
Ultrasonic position sensor directly monitors workpiece clamping