Nieuwe generatie positiemeetsystemen
Compacte magnetostrictieve sensoren voor contactloze positiemeting
![](/images-2/containers/assets/products/sensors/magnetostrictive-sensors/sensors-magnetostrictive-sensors-landingpage/btl-landingpage.jpg/c84f7604e43425a94fe32d669b4a779a.jpg)
Balluff biedt een nieuwe generatie magnetostrictieve sensoren in staaf- en profieluitvoering voor toepassingen waar de hoogste precisie vereist is voor positiemeting in de kleinste ruimten.
U wilt maximale prestaties - u hebt een eenvoudiger oplossing nodig: prestatieklassen C1 en B1
De varianten in de Balluff portfolio van BTL magnetostrictieve positiemeetsystemen bieden een individuele combinatie van eigenschappen, afhankelijk van het productontwerp. Binnen de respectieve sensorfamilies wordt onderscheid gemaakt tussen twee prestatieklassen (B1 / C1). Hierdoor kunt u eenvoudig de sensoroplossing configureren en ontwerpen die bij uw toepassing past.
Wat u ook nodig hebt
Met de magnetostrictieve sensoren van prestatieklasse B1 zijn basisfuncties beschikbaar voor uw standaardtoepassing met een uitstekende prijs-prestatieverhouding. "Wat u ook nodig hebt": betrouwbare producten met een focus op de essentie.
Wat u ook nodig hebt
Met de BTL positiemeetsystemen van prestatieklasse C1 krijgt u maximale prestaties voor uw veeleisende toepassingen. Of het nu gaat om IO-Link, uitgebreide functies zoals conditiebewaking of diverse stekkeraansluitingen: "Wat u maar wilt" met de BTL C1-versies.
Waar ruimte schaars is, laat de BTL Ministab zijn sterke punten zien
De uiterst ruimtebesparende magnetostrictieve sensor in het nieuwe ministaafontwerp is bijzonder geschikt voor gebruik in hydraulische cilinders voor positieterugkoppeling, in vorm- en walsinstallaties of voor hef- en hijstechnologie. Daarnaast wordt de BTL Ministab gebruikt in spuitgietmachines en voor het bewaken van de kantelhoek van rotorbladen in windturbines.
De behuizing van corrosiebestendig roestvrij staal biedt u een robuuste en duurzame component voor uw toepassing. De contactloze en dus slijtagevrije meting garandeert een lange levensduur en vermindert stilstand.
De BTL Ministab is verkrijgbaar in drie varianten, zodat u altijd het juiste product voor uw toepassing vindt. Overtuig uzelf en configureer nu het ideale positiemeetsysteem voor uw toepassing:
Betrouwbaar meten van de positie van bewegende machineonderdelen
De positiemeetsystemen in profielontwerp maken ook indruk door hun compacte ontwerp. Het ruimtebesparende ontwerp van de behuizing maakt eenvoudige integratie op bewegende machineonderdelen mogelijk voor continue detectie van de positie. Positiemeetsystemen in profieluitvoering zijn daarom ideaal voor gebruik bij de besturing van bijvoorbeeld hydraulische persen in de omvormingstechnologie.
Er is ook een groot aantal varianten beschikbaar voor magnetostrictieve positiemeetsystemen in profielvorm, die ook individueel kunnen worden geconfigureerd. Vind nu de juiste oplossing voor uw toepassing:
In één oogopslag - uw voordelen:
- 2 prestatieklassen (B1 / C1): de perfecte oplossing voor uw toepassing
- 3 mechanische ontwerpen voor uw vereisten: staaf- of 2-profieluitvoeringen
- Lange levensduur, want slijtagevrij dankzij contactloos werkingsprincipe
- Snelle en eenvoudige installatie dankzij compact ontwerp
- Individueel configureerbaar
- Verkrijgbaar met analoge of IO-Link interface
- Eenvoudige parametrering via IO-Link
- Continue bewaking van omstandigheden zoals temperatuur, vochtigheid en levensduur met IO-Link-compatibele apparaten
- gelijktijdige meting van meerdere posities en snelheden
- ideaal voor zware industriële omgevingen dankzij hermetisch afgesloten IP67/IP69K aluminium/roestvrijstalen behuizing