Ontwerp en engineering op maat
Wanneer standaard niet goed genoeg is.
Het brede productassortiment en de verscheidenheid van onze producten bieden een geschikte oplossing voor een groot aantal toepassingen. Toch zijn er altijd individuele vereisten met betrekking tot ontwerp, interfaces of andere specificaties die niet door standaardproducten kunnen worden gedekt.
Voor al deze gevallen bieden we speciale maatwerkoplossingen voor camera- en sensorcomponenten in onze Custom Design & Engineering (CDE) divisie. Met onze technologieën en kennis kunnen we ook veeleisende taken uitvoeren die buiten het standaardassortiment vallen. De modulaire architectuur van onze producten maakt een snelle en flexibele realisatie van uw wensen mogelijk en optimaliseert uw time-to-market. Op deze manier vinden we samen met u de perfecte oplossing voor uw individuele behoeften.
Minimaliseer risico's en vergroot uw concurrentievoordeel
Dankzij onze uitgebreide expertise zijn wij de ideale ontwikkelingspartner voor op maat gemaakte sensor- en beeldvormingstechnologieën. We zien onszelf als een partner op ooghoogte en bieden u holistische ondersteuning gedurende de gehele levenscyclus van het product. Naast aanpassingen op het gebied van hardware en software bieden we ook verdere projectbegeleidende engineeringdiensten.
Zo kunt u zich concentreren op uw kerncompetenties en met onze samenwerking een geoptimaliseerd projectproces realiseren. Hierdoor worden ontwikkelingskosten geminimaliseerd, middelen bespaard en kunt u sneller uw doel bereiken met uw oplossing.
Ons CDE-team staat voor u klaar voor klantspecifieke projecten en coördineert ook de technische samenwerking met de experts in de respectieve competentiecentra van Balluff GmbH.
Onze klantspecifieke producten
Klantspecifieke cameraproducten BVS
Beperkte ruimte, extra interfaces of speciale beeldsensoren, optieken en filters: de eisen voor industriële camera's zijn vaak zo individueel dat zelfs de vele standaardproducten niet voldoende zijn. Ons modulaire camerasysteem biedt de ideale basis voor oplossingen op maat.
Lenzen |
Objectiefhouder |
Filters |
Sensor kaarten |
Camerabehuizingen |
Adapter |
Kabels |
Naast de reeds bestaande variatiemogelijkheden kunnen we dankzij de modulaire architectuur gemakkelijk en op korte termijn de volgende wijzigingen aanbrengen:
- individuele filters volgens uw specificaties
- aangepaste behuizingskleuren en bedrukking
- firmware freeze voor uw goedgekeurde softwareversie
- aangepaste reeksen serienummers
- fabrieksassemblage van optiek inclusief afstelling
- kalibratie en uitvoertests volgens uw specificaties
Daarnaast ontwikkelen we speciale oplossingen en modificaties van camera-assemblages en software-aanpassingen voor een optimale integratie in uw toepassing:
Aansluittechniek en interfaces:
Afhankelijk van uw behoeften bieden we speciale connectoren of haakse oplossingen om de benodigde installatieruimte te beperken. We kunnen de I/O-modules aanpassen en de interfaces uitbreiden, zodat u ook uw randapparatuur - motoren, verlichting, optiek, enz.
Lenshouder:
De voorkant van de camera kan worden aangepast voor goedkope lenzen (S-mount). Er zijn ook hoogwaardiger houders mogelijk voor het gebruik van precisie- of speciale lenzen. De behuizing kan natuurlijk worden ontworpen om te voldoen aan je beschermingseisen - en je wensen met betrekking tot vorm, kleur en logobedrukking.
Sensorkoppen:
Voor ongebruikelijke kijkhoeken kunnen we de beeldsensor scheiden van de camera-elektronica en de twee flexibel met elkaar verbinden. Stijve flexboards zorgen voor een ruimtebesparend en kostenefficiënt ontwerp.
Vormfactoren:
Volgens uw specificaties wijzigen we de vormfactor van de printplaat en passen we de elektronica aan de vorm van de behuizing aan.
Geïntegreerde oplossingen:
We kunnen onze camera's integreren in bestaande assemblages. We passen de vormfactor, verbindingstechnologie en interfaces aan volgens uw specificaties.
Software:
Op het gebied van camerasoftware implementeren we naast complete speciale ontwikkelingen ook specifieke optimalisaties voor u: we breiden de camerafunctionaliteit bijvoorbeeld uit met extra real-time pre-processing. We verlagen de hardware-uitgaven en -kosten door slimme functies toe te voegen. Op verzoek kunnen we complete camera-assemblages realiseren, inclusief beeldsensoren en camera-elektronica.
Opto-elektronische sensoren op maat BOH
Onze opto-elektronische sensoren zijn echte specialisten in objectdetectie met een breed scala aan toepassingen. Ons bijzonder nauwkeurige, kleine en daarom zeer flexibel inzetbare Micromote-systeem BOH kan ook worden aangepast aan de meest individuele eisen:
Dankzij het modulaire systeem van Micromote-sensoren kunnen we voldoen aan uw specifieke eisen op verschillende gebieden:
- Definitie van de precieze lichtspot
- aanpassing aan minimale afmetingen
- individuele behuizingsontwerpen
- flexibele aanpassing van de bekabeling
- ontwerp voor speciale omgevingscondities, bijv. hoog vacuüm en verhoogde temperatuurbereiken
- individuele versterkers met hoge samplefrequentie
- multiplexing van vele (tot 30) kanalen
In veel toepassingen hebben onze op maat gemaakte oplossingen hun waarde al bewezen. Hier volgen enkele voorbeelden:
Wafermapping in veeleisende installatiesituaties
Voor het in kaart brengen van wafers bieden we een uiterst nauwkeurige sensor die perfect geïntegreerd kan worden in de eindeffector van de robot. Onze mapping sensor is speciaal ontwikkeld voor de soms extreem dunne eindeffectoren en heeft een bijzonder gecontroleerde en gefocuste lichtvlek met een uitstekende homogeniteit. Hierdoor kunt u de randen van de wafers, die slechts enkele μm dik zijn, uiterst nauwkeurig detecteren en op elk moment betrouwbaar volle sleuven, dubbele wafers of wafers in een gekantelde positie detecteren.
De mapping sensor is gebaseerd op de opto-elektronische Micromote-technologie, die de uitzonderlijk kleine optische sensorkop combineert met een externe evaluatie-eenheid (versterker) en verbindt via een zeer flexibele kabel. Net als alle Micromote-sensoren past de mapping sensor zich dus perfect aan, zelfs aan veeleisende mechanische installatiesituaties.
Automatisch verpakken met een modulair systeem
Om tabletten te tellen en ze correct in blikjes te vullen, biedt Balluff u lichtbandsensoren uit de Micromote-familie met uitzonderlijke precisie, flexibiliteit en contaminatiecompensatie.
Het modulaire systeem, bestaande uit een externe evaluatie-eenheid en sensorkop met zender en ontvanger, kan optimaal worden aangepast aan uw eisen en bijvoorbeeld de afstand en grootte van de druppelspleet kan individueel worden aangepast. Op het gebied van mechanische integratie hebt u een grote ontwerpvrijheid dankzij de hoge mate van miniaturisatie en de mogelijke specificaties - bijvoorbeeld een zeer flexibele sensorkabel met een hoge buigvermoeiingssterkte. Door verschillende soorten licht en golflengten te gebruiken, kan het systeem worden aangepast aan een grote verscheidenheid aan toepassingen.
Capacitieve sensoren op maat BCS
Capacitieve sensoren van Balluff detecteren objecten en niveaus uiterst nauwkeurig en betrouwbaar.
De toepassingsgebieden en toepassingsgebieden zijn veelzijdig, want de sensoren zijn geschikt voor de meest uiteenlopende objecten en media. En: met onze knowhow kunnen ze ook worden aangepast voor individuele toepassingen:
- Aanpassing aan groottevereisten
- behuizingsaanpassingen en individuele montageopties
- flexibele aanpassing van bekabeling en connectoren
- aanpassing van het behuizingsmateriaal voor speciale omgevingscondities
- speciale sensorvarianten voor hoge druk en hoge temperatuur
- aangepaste voorinstelling van het schakelpunt
Voorbeelden van beproefde aangepaste sensoroplossingen:
Aangepaste kabels/behuizingen voor toepassingen in ruwe omgevingen
Bij de productie van halfgeleiders worden allerlei agressieve zuren gebruikt. In bijbehorende vul- en distributiesystemen moeten sensoren voor niveaumeting hiertegen bestand zijn en vuilafstotend zijn. Wij bieden u aangepaste behuizingsmaterialen en een hoge gevoeligheid om dergelijke media betrouwbaar te detecteren.
Naast een behuizing van POM leveren we bijvoorbeeld ook een PTFE-versie met PTFE-mantel voor de bijbehorende kabel. Bovendien is onze Smart Level technologie bij uitstek geschikt voor de detectie van elektrisch geleidende vloeistoffen door tankwanden van kunststof. Montagegaten en de voorinstelling van het schakelpunt kunnen ook worden gerealiseerd volgens uw toepassing of specificatie.
Ontwikkeling op maat voor de automobielindustrie
We hebben het concept van onze hogedruk-, hogetemperatuursensor (afgekort HPHT-sensor) speciaal ontwikkeld voor verschillende leveranciers aan de auto-industrie. In de lichtgewicht carrosseriebouw voor elektrische voertuigen worden vormdelen van koolstofvezel gevormd met behulp van gietbare hars.
Tijdens het spuitgietproces moet worden gecontroleerd of de mal volledig is gevuld, zodat een perfect gevormd onderdeel ontstaat. Hiervoor moest de HPHT-sensor bestand zijn tegen temperaturen tot 180 °C en hoge druk. Om te voorkomen dat de hitte de elektronica beïnvloedt of vernietigt, werd hier een speciale coaxkabel met geïntegreerde elektronica in de connector geplaatst.
Magnetisch gecodeerde sensoren BML op maat
Zeer nauwkeurig, robuust en snel: onze magnetisch gecodeerde sensoren zijn ontwikkeld voor nauwkeurige positionering en snelheidsdetectie in zeer dynamische toepassingen. Met verschillende opties die verder gaan dan de standaard, bieden we u de beste oplossing voor uw specifieke taak:
- aanpassing aan minimale afmetingen
- individuele behuizingsontwerpen
- flexibele aanpassing van de bekabeling
- individuele interface-aanpassing
- magnetisch gecodeerde verplaatsingsencodersystemen op maat
Voorbeelden van aangepaste oplossingen met magnetisch gecodeerde sensoren:
Perfecte aanpassing van magnetische targets aan single-chip oplossingen
Speciaal voor de iC-huischips iC-MU, iC-MU150 en iC-MU200 voor absolute hoekmetingen bieden we een uitgebreid targetassortiment. De extreem platte magnetische targets kunnen zeer nauwkeurig op de as worden bevestigd en bieden in hun klasse de best mogelijke systeemnauwkeurigheid van alle concurrenten.
Van een minimum van 17 mm tot een maximum van 85 mm buitendiameter kun je kiezen uit de standaard. Voor overeenkomstige hoeveelheden maken we op aanvraag graag mechanische aanpassingen aan speciale geometrieën.
Individuele oplossingen voor zeer dynamische toepassingen
Magnetisch gecodeerde positie-encoders van Balluff worden gebruikt voor nauwkeurige positionering van zeer dynamische toepassingen, bijvoorbeeld robots in automatische farmaceutische machines. Bijna onbeperkte versnellingen en extreem hoge verplaatsingssnelheden zijn mogelijk zonder verlies van precisie.
Een grote keuze aan sensor- en coderingsvarianten maakt optimalisatie voor uw specifieke omstandigheden mogelijk. Dankzij systeemnauwkeurigheden tot +-5 μm en resoluties tot 0,5 μm en de mogelijke aanpassing aan beperkte installatieomstandigheden, kunt u de kleine, robuuste meetsystemen integreren in een groot aantal toepassingen.
RFID-producten op maat BIS
Balluff staat voor meer dan 30 jaar RFID-ervaring waarin ontwikkeling en praktijk altijd hand in hand zijn gegaan. Op basis van deze knowhow kunnen wij ook oplossingen op maat bieden:
- Aanpassing aan groottevereisten met speciale behuizingsgeometrieën en behuizingsmaterialen
- Behuizingsaanpassingen en individuele montagemogelijkheden
- Aanpassing van het behuizingsmateriaal voor speciale omgevingscondities
- Flexibele aanpassing van bekabeling en connectoren
Typische voorbeelden zijn aanpassingen aan gegevensdragers of lees-/schrijfkoppen:
(1) Datadragers:Indien nodig kunnen we een speciale geometrie van de behuizing implementeren met individueel gepositioneerde schroefgaten voor de montage van de datadrager. Het materiaal van de behuizing kan ook worden aangepast aan uw eisen en bijvoorbeeld worden gemaakt van PEEK voor gebruik met agressieve vloeistoffen.
(2) Lees-/schrijfkoppen:Het is niet ongewoon dat een aanvankelijk specifieke klantoplossing zichzelf bewijst voor verdere toepassingen. Bijvoorbeeld onze lees-/schrijfkop BIS00PA: deze werd oorspronkelijk ontworpen voor de beperkte ruimte in een metaalbewerkingstoepassing, maar is sindsdien een "quasi-standaard" geworden voor vergelijkbare speciale installatiesituaties.
Indien gewenst kunnen we ook lees-/schrijfkoppen ontwerpen met een behuizing van roestvrij staal en PEEK voor hoge hygiëne-eisen. Als extra optie kunnen beveiligingsfuncties worden geïntegreerd door middel van wachtwoordbeveiliging voor gegevensdrager, lees-/schrijfkop en evaluatie-eenheid.
(3) Hybride leeskop:Een ander voorbeeld van hoe we klantspecifieke vereisten verwerken in een productontwikkeling is een hybride leeskop die twee RFID-frequenties ondersteunt: In dit geval werden twee spoelen geïntegreerd in één behuizing om de klant flexibiliteit te bieden bij het gebruik van twee verschillende RFID-standaarden. De spoelsignalen worden via twee aparte connectoren naar de evaluatie-eenheid geleid.
Hebt u vragen? Neem contact met ons op!
Wij gaan uw uitdagingen aan. Beschrijf uw individuele taak aan ons en wij zullen u onze geschikte oplossingen voorstellen: