PCI Express
Hoge overdrachtsnelheden zonder omwegen
Embedded vision modules vormen een steeds relevantere component op veel gebieden van beeldverwerking, met name in mobiele apparaten en op het gebied van edge computing. Om ook voor veeleisende toepassingen een cameraplatform te kunnen bieden, vindt u bij Balluff cameramodules die zijn uitgerust met de platformoverkoepelende krachtige interface PCI Express.
De PCI Express standaard werd geïntroduceerd in 2003 en regelt de verbinding van randapparatuur met de chipset van het moederbord. Het is een point-to-point verbinding met maximaal 16 lanes per verbinding, waarbij geldt: hoe meer lanes, hoe groter de beschikbare bandbreedte.
Dankzij de gegarandeerde directe geheugentoegang, d.w.z. de bijna latentieloze overdracht van gegevens rechtstreeks in het geheugen, kan een groot deel van de bruto bandbreedte van 20 Gbit/s worden gebruikt. Dit maakt de interface geschikt voor embedded vision toepassingen met hoge resoluties, hoge beeldsnelheden en korte afstanden tussen de camera en de evaluatie-eenheid.
De voordelen
Camera's met een PCIe interface bieden verschillende voordelen. Zo wordt een grote verscheidenheid aan processorarchitecturen gebaseerd op NVIDIA, ARM en x86 ondersteund door de meegeleverde Impact Acquire SDK. De GenICam GenTL Producer zorgt voor compatibiliteit met bestaande ontwikkelingen en garandeert een soepele omschakeling tussen verschillende hardwareplatforms. Indien nodig kunnen ook aangepaste aansluitborden worden ontwikkeld.
-
Beschikbaarheid
PCI Express interfaces zijn aanwezig op elk moederbord - en de beschikbaarheid voor embedded boards groeit voortdurend. -
Modulaire bouwset
Met de N4e modulaire bouwkit kan een breed scala aan bordcamera's worden gecombineerd voor verschillende embedded boards. -
Directe geheugentoegang (DMA)
PCI Express zorgt voor een vrijwel latentieloze overdracht van gegevens rechtstreeks naar het geheugen. -
Compatibiliteit
Een breed scala aan processorarchitecturen wordt ondersteund door de Impact Acquire SDK.
Onze producten
Op basis van de N4e interface bieden we een flexibel en modulair interfaceconcept met een geschikte embedded vision bouwkit. Dit betekent dat je uit een groot aantal opties individueel geschikte componenten kunt samenstellen voor je project, je installatiesituatie en je computeraansluiting.