BAE004C
Mobiele LF-schrijf-/leesapparaten (70/455 MHz)
Typecode:
BIS C-720-01-03
- Productgroep
- LF (70/455 kHz)
- Productnaam
- Handheld reader
- Afmeting
- 90 x 85 x 200 mm
- Gebruik
- voor alle handhelds C-85x met klinkenstekker Ø6.3 mm
- Opslagtemperatuur
- -20...70 °C
- Omgevingstemperatuur
- 0...50 °C
- Beschermingsklasse
- IP40
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
UKCA
WEEE
-
Gegevensblad
-
Verwijdering
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-92
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-92
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-90
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-90
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-90
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-92
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-92