- Aansluiting
- Kabel met connector, M12x1-Stekkers, 4-polig, 0.3 m
- Uitvoering
- Donkerveldverlichting
- Afmeting
- 130 x 9.5 x 155 mm
- Nominale bedrijfsspanning Ue DC
- 24 V
- Stroomopname max.
- 416 mA
- Materiaal
-
Aluminium geanodiseerd, zwart
PMMA - Lichtvlak
- Ø 90 mm
- Lichtsoort
- LED rood licht
- Golfengte
- 617 nm
- Verlichtingssterkte (0,1 m)
- 2250 lux
- Omgevingstemperatuur
- -10...55 °C
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
UKCA
WEEE - Beschermingsklasse
- IP40
-
Gegevensblad
-
Verwijdering
- ECLASS 10.1
- 27-31-02-04
- ECLASS 11.0
- 27-31-02-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-31-02-04
- ECLASS 6.2
- 27-31-02-04
- ETIM 4.0
- EC00996
- ETIM 5.0
- EC00996
- ETIM 6.0
- EC00996
- ETIM 7.0
- EC000996
- UNSPSC 11
- 39110000
- UNSPSC 7.0901
- 39110000
- eCl@ss 4.1
- 27-11-03-11
- eCl@ss 5.1.3
- 27-11-06-35
- eCl@ss 8.1
- 27-31-02-04
- eCl@ss 9.0
- 27-31-02-04
- eCl@ss 9.1
- 27-31-02-04