BAE00EH
Displays
Typecode:
BAE PD-VS-002-E
Aangekondigde productiestop
- Functie
-
Gegevenstransfer naar/van pc
Gebruikersprofielen beheren
Sensorgegevens beheren
Sensoren in het netwerk vinden
Inspecties beheren
Inspecties wijzigen
Inspecties weergeven - Bedrijfsspanning UB
- 21.6...26.4 VDC
- Interface poort 01
- Ethernet 10/100 Base T
- Interface, opmerking poort 01
- Ethernet Rx+/Ethernet Rx-
- Omgevingstemperatuur
- -10...55 °C
- Beschermingsklasse behuizingsfront
- IP40
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
WEEE
-
Gegevensblad
-
Aankondiging levenseinde
-
Verwijdering
Verplichte accessoires
- ECLASS 10.1
- 27-33-02-01
- ECLASS 11.0
- 27-33-02-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-33-91-90
- ECLASS 6.2
- 27-33-91-90
- ETIM 7.0
- EC011541
- UNSPSC 11
- 39100000
- UNSPSC 7.0901
- 39100000
- eCl@ss 4.1
- 27-37-12-00
- eCl@ss 5.1.3
- 27-37-12-20
- eCl@ss 8.1
- 27-33-91-90
- eCl@ss 9.0
- 27-33-01-90
- eCl@ss 9.1
- 27-33-02-01