BAE00J9

Beschikbaar

Coaxiale verlichtingen

Typecode:

BAE LX-VS-OR50

Aan het laden...
Lichtsoort
LED rood licht
Behuizingsmateriaal
Aluminium, geanodiseerd, zwart
Glas
Afmeting
106 x 57 x 67 mm
Omgevingstemperatuur
-10...55 °C
Goedkeuring / conformiteit
CE
UKCA
WEEE
Beschermingsklasse
IP54
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • Verwijdering

Aansluitkabels

Houders voor Vision-sensoren, SmartCamera's en verlichtingen

Voedingen voor DIN Rail

Verbindingskabels

ECLASS 10.1
27-31-02-04
ECLASS 11.0
27-31-02-04
ECLASS 5.1.4
27-31-02-04
ECLASS 6.2
27-31-02-04
ETIM 4.0
EC00996
ETIM 5.0
EC00996
ETIM 6.0
EC00996
ETIM 7.0
EC000996
UNSPSC 11
39110000
UNSPSC 7.0901
39110000
eCl@ss 4.1
27-11-03-11
eCl@ss 5.1.3
27-11-06-35
eCl@ss 8.1
27-31-02-04
eCl@ss 9.0
27-31-02-04
eCl@ss 9.1
27-31-02-04