BAE00LA
Naschakelversterkers voor capacitieve sensorkoppen
Typecode:
BAE SA-CS-026-YP-BP00,3-GS04
- Afmeting
- 10.5 x 45 x 75.5 mm
- Aansluiting
- Kabel met connector, M12x1, 0.30 m, PUR
- Schakeluitgang
- PNP/NPN maakcontact/verbreekcontact (NO/NC) programmeerbaar
- Schakelfrequentie
- 100 HZ
- Analoge uitgang
- Analoog, spanning/analoog, stroom 0…10 V/4…20 mA
- Behuizingsmateriaal
- PBT
- Omgevingstemperatuur
- -10...70 °C
- Bedrijfsspanning UB
- 15...30 VDC
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Beschermingsklasse
- IP40
- Tijdfunctie
- In- en uitschakelvertraging programmeerbaar
-
Gegevensblad
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-02
- ETIM 4.0
- EC002715
- ETIM 5.0
- EC002715
- ETIM 6.0
- EC002715
- ETIM 7.0
- EC003015
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-08-05
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-08-05
- eCl@ss 8.1
- 27-27-01-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-02