- Aansluiting
- Connectoren, M5x0.5-Stekkers, 4-polig, 0.3 m
- Uitvoering
- Lijnverlichting
- Afmeting
- 13 x 18 x 100 mm
- Nominale bedrijfsspanning Ue DC
- 24 V
- Stroomopname max.
- 125 mA, 250 mA (boostmodus)
- Bedrijfssoort
-
Normal (continuous operation)
Boost (continuous operation with cooling) - Digitale ingangen
- Trigger
- Materiaal
-
Aluminium geanodiseerd, zwart
Glas - Lichtvlak
- 95 x 10 mm
- Lichtsoort
- LED wit licht
- Verlichtingssterkte (0,1 m)
- 2800 lux 6200 lux (Boost-modus)
- Kleurtemperatuur
- 5600 K
- Afstraalhoek
- 80 ° x 35 °
- Omgevingstemperatuur
- -10...55 °C
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
UKCA
WEEE - Beschermingsklasse
- IP54
-
Gegevensblad
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
- ECLASS 10.1
- 27-31-02-04
- ECLASS 11.0
- 27-31-02-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-31-02-04
- ECLASS 6.2
- 27-31-02-04
- ETIM 4.0
- EC00996
- ETIM 5.0
- EC00996
- ETIM 6.0
- EC00996
- ETIM 7.0
- EC000996
- UNSPSC 11
- 39110000
- UNSPSC 7.0901
- 39110000
- eCl@ss 4.1
- 27-11-03-11
- eCl@ss 5.1.3
- 27-11-06-35
- eCl@ss 8.1
- 27-31-02-04
- eCl@ss 9.0
- 27-31-02-04
- eCl@ss 9.1
- 27-31-02-04