BAE00P0

Beschikbaar

Lijnverlichtingen

Typecode:

BAE LX-VS-LW200-S26

Aan het laden...
Aansluiting
Connectoren, M5x0.5-Stekkers, 4-polig, 0.3 m
Uitvoering
Lijnverlichting
Afmeting
13 x 18 x 200 mm
Nominale bedrijfsspanning Ue DC
24 V
Stroomopname max.
170 mA, 450 mA (boostmodus)
Bedrijfssoort
Normal (continuous operation)
Boost (continuous operation with cooling)
Digitale ingangen
Trigger
Materiaal
Aluminium geanodiseerd, zwart
Glas
Lichtvlak
195 x 10 mm
Lichtsoort
LED wit licht
Verlichtingssterkte (0,1 m)
3000 lux 7850 lux (Boost-modus)
Kleurtemperatuur
5600 K
Afstraalhoek
120 ° x 40 °
Omgevingstemperatuur
-10...55 °C
Goedkeuring / conformiteit
CE
UKCA
WEEE
Beschermingsklasse
IP54
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • MTTF-certificaat

  • Verwijdering

Y-verdelers

Houders voor Vision-sensoren, SmartCamera's en verlichtingen

Universeel montagesysteem

Voedingen voor DIN Rail

Aansluitkabels

Verbindingskabels

T-stukken

ECLASS 10.1
27-31-02-04
ECLASS 11.0
27-31-02-04
ECLASS 5.1.4
27-31-02-04
ECLASS 6.2
27-31-02-04
ETIM 4.0
EC00996
ETIM 5.0
EC00996
ETIM 6.0
EC00996
ETIM 7.0
EC000996
UNSPSC 11
39110000
UNSPSC 7.0901
39110000
eCl@ss 4.1
27-11-03-11
eCl@ss 5.1.3
27-11-06-35
eCl@ss 8.1
27-31-02-04
eCl@ss 9.0
27-31-02-04
eCl@ss 9.1
27-31-02-04