BAE00T4
Heartbeat®-voedingen met IO-Link-interface
Typecode:
BAE PS-XA-1S-24-050-102
- Afmeting
- 38 x 127 x 120 mm
- Uitvoering
- DIN-rail
- Bevestiging
- DIN-railmontage
- Behuizingsmateriaal
- Aluminium
- Aansluiting (voedingsspanning IN)
- Klemmenstrook
- Aansluiting (voedingsspanning OUT)
- Klemmenstrook
- Ingangsspanning
- 115/230 V AC automatische keuze, eenfasig
- Nominale uitgangsspanning DC
- 24 V
- Nominale uitgangsstroom
- 5 A
- Uitgangsvermogen max.
- 120 W
- Uitgangsstroom max.
-
7.5 A voor max. 4 s
1x/min. - Beschermingsklasse
- IP20
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
cURus
cULus
WEEE - Omgevingstemperatuur
- -25...70 °C
-
Gegevensblad
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
- ECLASS 10.1
- 27-04-07-01
- ECLASS 11.0
- 27-04-07-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-04-90-02
- ECLASS 6.2
- 27-04-90-02
- ETIM 4.0
- EC002540
- ETIM 5.0
- EC002540
- ETIM 6.0
- EC002540
- ETIM 7.0
- EC002540
- UNSPSC 11
- 39121004
- UNSPSC 7.0901
- 39121004
- eCl@ss 4.1
- 27-04-07-02
- eCl@ss 5.1.3
- 27-04-90-03
- eCl@ss 8.1
- 27-04-90-02
- eCl@ss 9.0
- 27-04-07-01
- eCl@ss 9.1
- 27-04-07-01