Producten
Producten
Contact & Ondersteuning
Winkelwagen
Inloggen

Log in voor een individuele prijsberekening.

Wachtwoord vergeten?
REGISTREREN ALS BEDRIJF

We zullen controleren of je al een klantnummer bij ons hebt om je nieuwe online account hieraan te koppelen.

Registreer
Downloaden

BAE00ZM

Beschikbaar

Machineverlichtingen

Typecode:

BAE LX-XA-BW0380A-S4

Aan het laden...
Aansluiting
Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig
Uitvoering
Machineverlichting
Afmeting
Ø 45 x 420 mm
Nominale bedrijfsspanning Ue DC
24 V
Materiaal
Aluminium geanodiseerd
Boorsilicaatglas
Lichtvlak
380 x 42 mm
Afstraalhoek
120 °
Lichtsoort
LED wit licht diffuus
Lichtsterkte
1800 lm
Kleurtemperatuur
5000 K
Omgevingstemperatuur
-20...40 °C
Goedkeuring / conformiteit
CE
UKCA
cULus
WEEE
Beschermingsklasse
IP67
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • Verwijdering

Heartbeat-voedingen met IO-Link-interface

Aansluitkabels

Houders universeel

ECLASS 10.1
27-11-03-45
ECLASS 11.0
27-11-03-45
ECLASS 5.1.4
27-11-03-90
ECLASS 6.2
27-11-90-90
ETIM 4.0
EC000348
ETIM 5.0
EC000348
ETIM 6.0
EC000348
ETIM 7.0
EC000348
UNSPSC 11
39000000
UNSPSC 7.0901
39000000
eCl@ss 8.1
27-11-90-10
eCl@ss 9.0
27-11-03-45
eCl@ss 9.1
27-11-03-45

Heb je vragen of suggesties? We staan tot uw beschikking.

Je kunt op verschillende manieren contact met ons opnemen. We kijken ernaar uit je te helpen.


Balluff Benelux

Hintham 117d
5246 AE Rosmalen, Netherlands

Telefoon:
+31 (0)73 65 79 702

Neem contact met ons op:
[email protected]