- Aansluiting
- Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig
- Uitvoering
- Machineverlichting
- Afmeting
- Ø 45 x 1000 mm
- Nominale bedrijfsspanning Ue DC
- 24 V
- Materiaal
-
Aluminium geanodiseerd
Boorsilicaatglas - Lichtvlak
- 960 x 42 mm
- Afstraalhoek
- 120 °
- Lichtsoort
- LED wit licht diffuus
- Lichtsterkte
- 4500 lm
- Kleurtemperatuur
- 5000 K
- Omgevingstemperatuur
- -20...40 °C
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Beschermingsklasse
- IP67
-
Gegevensblad
-
Verwijdering
- ECLASS 10.1
- 27-11-03-45
- ECLASS 11.0
- 27-11-03-45
- ECLASS 5.1.4
- 27-11-03-90
- ECLASS 6.2
- 27-11-90-90
- ETIM 4.0
- EC000348
- ETIM 5.0
- EC000348
- ETIM 6.0
- EC000348
- ETIM 7.0
- EC000348
- UNSPSC 11
- 39000000
- UNSPSC 7.0901
- 39000000
- eCl@ss 8.1
- 27-11-90-10
- eCl@ss 9.0
- 27-11-03-45
- eCl@ss 9.1
- 27-11-03-45