Laden...
Welk attribuut wil je houden?
- Aansluiting
- Connectoren, M12x1-Stekkers, 5-polig
- Uitvoering
- Lasermodule
- Afmeting
- Ø 20 x 116 mm
- Bedrijfsspanning UB
- 5...30 VDC
- Digitale ingangen
- Trigger
- Materiaal
- Edelstaal Glas Moeren messing vernikkeld
- Projectietype
- Lijn, homogeen
- Openingshoek min.
- 20°
- Lichtsoort
- Laser rood licht
- Golfengte
- 640 nm
- Laserklasse volgens IEC 60825-1
- 2M
- Omgevingstemperatuur
- -10...50 °C
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
WEEE - Beveiligingsgraad IEC 60529
- IP67
Technische documentatie
Productdocumentatie
-
Bedieningshandleiding
-
Conformiteitsverklaring
Geen aanbevolen accessoires beschikbaar.
- ECLASS 10.1
- 27-31-02-04
- ECLASS 11.0
- 27-31-02-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-31-02-04
- ETIM 4.0
- EC00996
- ETIM 5.0
- EC00996
- ETIM 6.0
- EC00996
- ETIM 6.0
- EC000996
- UNSPSC 11
- 39110000
- UNSPSC 7.0901
- 39110000
- [email protected]ss 4.1
- 27-11-03-11
- [email protected] 5.1.3
- 27-11-06-35
- [email protected] 6.0
- 27-31-02-04
- [email protected] 8.1
- 27-31-02-04
- [email protected] 9.0
- 27-31-02-04
- [email protected] 9.1
- 27-31-02-04