BAE0112

Beschikbaar

Voedingen voor DIN Rail

Typecode:

BAE PS-XA-1W-24-050-017

Aan het laden...
Afmeting
40 x 123.6 x 117.6 mm
Uitvoering
DIN-rail
Bevestiging
DIN-railmontage
Behuizingsmateriaal
Metaal
Aansluiting
Klem, 0,25...4 mm²
Ingangsspanning
100…240 V AC, eenfasig
Nominale uitgangsspanning DC
24 V
Nominale uitgangsstroom
5 A
Beschermingsklasse
IP20
Goedkeuring / conformiteit
CE
cURus
cULus
WEEE
Omgevingstemperatuur
-20...70 °C
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • Verwijdering

Geen aanbevolen accessoires beschikbaar.
ECLASS 10.1
27-04-07-01
ECLASS 11.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-02
ECLASS 6.2
27-04-90-02
ETIM 4.0
EC002540
ETIM 5.0
EC002540
ETIM 6.0
EC002540
ETIM 7.0
EC002540
UNSPSC 11
39121004
UNSPSC 7.0901
39121004
eCl@ss 4.1
27-04-07-02
eCl@ss 5.1.3
27-04-90-03
eCl@ss 8.1
27-04-90-02
eCl@ss 9.0
27-04-07-01
eCl@ss 9.1
27-04-07-01