BAE0115
Voedingen voor DIN Rail
Typecode:
BAE PS-XA-3Y-24-050-020
- Afmeting
- 50 x 121 x 117.3 mm
- Uitvoering
- DIN-rail
- Bevestiging
- DIN-railmontage
- Behuizingsmateriaal
- Metaal
- Aansluiting
- Klem, 0,25 mm²...4 mm²;0,5 mm²...10 mm²
- Ingangsspanning
- 400…500 V AC, driefasig
- Nominale uitgangsspanning DC
- 24 V
- Nominale uitgangsstroom
- 5 A
- Beschermingsklasse
- IP20
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
cURus
cULus
WEEE - Omgevingstemperatuur
- -25...80 °C
-
Gegevensblad
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
- ECLASS 10.1
- 27-04-07-01
- ECLASS 11.0
- 27-04-07-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-04-90-02
- ECLASS 6.2
- 27-04-90-02
- ETIM 4.0
- EC002540
- ETIM 5.0
- EC002540
- ETIM 6.0
- EC002540
- ETIM 7.0
- EC002540
- UNSPSC 11
- 39121004
- UNSPSC 7.0901
- 39121004
- eCl@ss 4.1
- 27-04-07-02
- eCl@ss 5.1.3
- 27-04-90-03
- eCl@ss 8.1
- 27-04-90-02
- eCl@ss 9.0
- 27-04-07-01
- eCl@ss 9.1
- 27-04-07-01