Producten
Producten
Contact & Ondersteuning
Winkelwagen
Inloggen

Log in voor een individuele prijsberekening.

Wachtwoord vergeten?
REGISTREREN ALS BEDRIJF

We zullen controleren of je al een klantnummer bij ons hebt om je nieuwe online account hieraan te koppelen.

Registreer
Downloaden

BAE0116

Beschikbaar

Voedingen voor DIN Rail

Typecode:

BAE PS-XA-3Y-24-100-021

Aan het laden...
Afmeting
70 x 121 x 117.3 mm
Uitvoering
DIN-rail
Bevestiging
DIN-railmontage
Behuizingsmateriaal
Metaal
Aansluiting
Klem, 0,25...4 mm²
Ingangsspanning
400…500 V AC, driefasig
Nominale uitgangsspanning DC
24 V
Nominale uitgangsstroom
10 A
Beschermingsklasse
IP20
Goedkeuring / conformiteit
CE
cURus
cULus
WEEE
Omgevingstemperatuur
-25...80 °C
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • MTTF-certificaat

  • Verwijdering

Geen aanbevolen accessoires beschikbaar.
ECLASS 10.1
27-04-07-01
ECLASS 11.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-02
ECLASS 6.2
27-04-90-02
ETIM 4.0
EC002540
ETIM 5.0
EC002540
ETIM 6.0
EC002540
ETIM 7.0
EC002540
UNSPSC 11
39121004
UNSPSC 7.0901
39121004
eCl@ss 4.1
27-04-07-02
eCl@ss 5.1.3
27-04-90-03
eCl@ss 8.1
27-04-90-02
eCl@ss 9.0
27-04-07-01
eCl@ss 9.1
27-04-07-01

Heb je vragen of suggesties? We staan tot uw beschikking.

Je kunt op verschillende manieren contact met ons opnemen. We kijken ernaar uit je te helpen.


Balluff Benelux

Hintham 117d
5246 AE Rosmalen, Netherlands

Telefoon:
+31 (0)73 65 79 702

Neem contact met ons op:
[email protected]