Producten
Producten
Contact & Ondersteuning
Winkelwagen
Inloggen

Log in voor een individuele prijsberekening.

Wachtwoord vergeten?
REGISTREREN ALS BEDRIJF

We zullen controleren of je al een klantnummer bij ons hebt om je nieuwe online account hieraan te koppelen.

Registreer
Downloaden

BAE0119

Beschikbaar

Micromote - Versterker voor optische sensorkoppen

Typecode:

BAE SA-OH-059-YI-S75G

Aan het laden...
Serie
SA-OH
Afmeting
12 x 40.1 x 80.5 mm
Interface
2x PNP/NPN/balans maakcontact/verbreekcontact (NO/NC) IO-Link 1.1
Indicatie
OLED Display
Bedrijfsspanning - LED groen
Uitgang 1 actief - LED geel
Uitgang 2 actief - LED geel
Alarmfunctie: LED rood
Sync - LED orange
Instelmogelijkheid
Auto-synch
Contrast van het OLED-display
Tellermodus
Vertragingstijd
Dynamische functie
Externe inleerfunctie
Fabrieksinstelling (reset)
IO-Link
Licht-/donkerschakeling
Uitschakelvertraging aan/uit
SIO-modus/IO-Link-modus
Vensterfunctie/standaard schakelfunctie
Inleren statisch/dynamisch/handmatig
Inleren 1-pt./2-pt./dynnamisch
Synchronisatie aan/uit
Gevoeligheid (schakelpunt)
Leesrichting van het OLED-display
Versterking
Hysterese
Insteller
Parametrering via I/O-Link
Toets
Aansluiting
Connectoren, M8x1-Stekkers, 4-polig
Behuizingsmateriaal
Pc
PA 12
Bedrijfsspanning UB
15...30 VDC
Goedkeuring / conformiteit
CE
WEEE
cULus
UKCA
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • MTTF-certificaat

  • Verwijdering

Verplichte accessoires

Optische sensorkoppen

Aansluitkabels

ECLASS 10.1
27-27-09-92
ECLASS 11.0
27-27-09-92
ECLASS 5.1.4
27-27-09-90
ECLASS 6.2
27-27-09-90
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-90
eCl@ss 9.0
27-27-09-92
eCl@ss 9.1
27-27-09-92

Heb je vragen of suggesties? We staan tot uw beschikking.

Je kunt op verschillende manieren contact met ons opnemen. We kijken ernaar uit je te helpen.


Balluff Benelux

Hintham 117d
5246 AE Rosmalen, Netherlands

Telefoon:
+31 (0)73 65 79 702

Neem contact met ons op:
[email protected]