BAE011F
Micromote - Versterker voor optische sensorkoppen
Typecode:
BAE SA-OH-059-YI-DP02
- Serie
- SA-OH
- Afmeting
- 15 x 40.1 x 77.3 mm
- Interface
- 2x PNP/NPN/balans maakcontact/verbreekcontact (NO/NC) IO-Link 1.1
- Indicatie
-
OLED Display
Bedrijfsspanning - LED groen
Uitgang 1 actief - LED geel
Uitgang 2 actief - LED geel
Alarmfunctie: LED rood
Sync - LED orange - Instelmogelijkheid
-
Auto-synch
Contrast van het OLED-display
Tellermodus
Vertragingstijd
Dynamische functie
Externe inleerfunctie
Fabrieksinstelling (reset)
IO-Link
Licht-/donkerschakeling
Uitschakelvertraging aan/uit
SIO-modus/IO-Link-modus
Vensterfunctie/standaard schakelfunctie
Inleren statisch/dynamisch/handmatig
Inleren 1-pt./2-pt./dynnamisch
Synchronisatie aan/uit
Gevoeligheid (schakelpunt)
Leesrichting van het OLED-display
Versterking
Hysterese - Insteller
-
Parametrering via I/O-Link
Toets - Aansluiting
- Kabel, 2 m, PUR
- Behuizingsmateriaal
-
Pc
PA 12 - Bedrijfsspanning UB
- 15...30 VDC
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
WEEE
cULus
UKCA
-
Gegevensblad
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
Verplichte accessoires
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-92
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-92
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-90
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-90
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-90
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-92
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-92