BAM0099

Beschikbaar

Sensorbevestigingshouder met eenmalige instelling

Typecode:

BES 05,0-KH-2S

Aan het laden...
Gebruik
voor sensoren Ø5 mm
voor sensoren M05
vanaf bevestigingslengte 30 mm
Materiaal
Roestvrij staal (1.4104)
Afmeting
Ø 13 x 24 mm
Bevestiging
Schroeven, klemmen
Technische documentatie
  • Gegevensblad

Geen aanbevolen accessoires beschikbaar.
ECLASS 10.1
27-27-37-01
ECLASS 11.0
27-27-37-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-02
ECLASS 6.2
27-27-92-02
ETIM 4.0
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 5.1.3
27-27-92-02
eCl@ss 8.1
27-27-92-02
eCl@ss 9.0
27-27-37-01
eCl@ss 9.1
27-27-37-01