BAW000J
Inductieve afstandssensoren
Typecode:
BAW G06EE-UAF20B-EP03-K
- Afmeting
- Ø 6.5 x 30.5 mm
- Bouwvorm
- D6.5
- Inbrengen
- vlak
- Reikwijdte
- 0.5...2 mm
- Analoge uitgang
-
Analoog, spanning 0...10 V
Analoog, temperatuur - Uitgangskarakteristiek
- dalend bij benadering
- Grensfrequentie –3dB
- 1000 Hz
- Herhalingsnauwkeurigheid volgens BWN
- ±10 µm
- Lineariteitsafwijking max.
- ±45 µm
- Behuizingsmateriaal
- Edelstaal
- Actief vlak, materiaal
- PBT
- Aansluiting
- Kabel, 3.00 m, PUR
- Bedrijfsspanning UB
- 21.6...26.4 VDC
- Omgevingstemperatuur
- 10...60 °C
- Beschermingsklasse
- IP67
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Gegevensblad
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
- ECLASS 10.1
- 27-27-08-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-08-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-08-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-08-02
- ETIM 4.0
- EC001818
- ETIM 5.0
- EC001818
- ETIM 6.0
- EC001818
- ETIM 7.0
- EC001818
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-08-02
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-08-02
- eCl@ss 8.1
- 27-27-08-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-08-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-08-02