BCC0707

Beschikbaar

Zelfconfectioneerbare connectoren

Typecode:

BCC A334-0000-10-000-61X4A5-000

Aan het laden...
Aansluiting
7/8"-16 UN-Bus, Recht, 4-polig
Aantal aansluitbare contacten
4
Aansluitingsdoorsnede
0.14...1.5 mm²
Bevestiging aders
Schroefklemmen
Kabeldiameter D
8...10 mm
Bedrijfsspanning UB
600 VDC / 600 VAC
Nominale stroom (40°C)
9.0 A
Beschermingsklasse
IP67
Omgevingstemperatuur
-25...85 °C
Goedkeuring / conformiteit
CE
cURus
WEEE
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • Verwijdering

Geen aanbevolen accessoires beschikbaar.
ECLASS 10.1
27-44-01-02
ECLASS 11.0
27-44-01-02
ECLASS 5.1.4
27-26-07-02
ECLASS 6.2
27-26-07-02
ETIM 4.0
EC002062
ETIM 5.0
EC002062
ETIM 6.0
EC002062
ETIM 7.0
EC002062
UNSPSC 11
39121421
UNSPSC 7.0901
39121421
eCl@ss 4.1
27-26-07-01
eCl@ss 5.1.3
27-26-07-01
eCl@ss 8.1
27-44-01-02
eCl@ss 9.0
27-44-01-02
eCl@ss 9.1
27-44-01-02