- Aansluiting 1
- M8x1-Stekkers, Recht, 3-polig, A-Gecodeerd
- Aansluiting 2
- M8x1-Bus, Recht, 3-polig, A-Gecodeerd
- Aansluiting 3
- M8x1-Bus, Recht, 3-polig, A-Gecodeerd
- Bedrijfsspanning UB
- 60 VDC / 60 VAC
- Kabel
- PUR zwart, 0.3 m, Geschikt voor sleepkettingen
- Nominale stroom (40°C)
- 4.0 A
- Kabeltemperatuur, vaste installatie
- -50...90 °C
- Kabeltemperatuur, flexibele plaatsing
- -25...90 °C
- Beschermingsklasse
- IP67/IP67/IP67
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
WEEE
-
Gegevensblad
-
Verwijdering
- ECLASS 10.1
- 27-44-01-06
- ECLASS 11.0
- 27-44-01-06
- ECLASS 5.1.4
- 27-25-01-07
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-21
- ETIM 4.0
- EC001855
- ETIM 5.0
- EC001855
- ETIM 6.0
- EC001855
- ETIM 7.0
- EC001855
- UNSPSC 11
- 26121604
- UNSPSC 7.0901
- 26121604
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-25-01-07
- eCl@ss 8.1
- 27-44-01-06
- eCl@ss 9.0
- 27-44-01-06
- eCl@ss 9.1
- 27-44-01-06