BCC0AFY

Beschikbaar

Y-verdelers

Typecode:

BCC M414-M313-M313-U2026-010

Aan het laden...
Aansluiting 1
M12x1-Stekkers, Recht, 4-polig, A-Gecodeerd
Aansluiting 2
M8x1-Bus, Recht, 3-polig, A-Gecodeerd
Aansluiting 3
M8x1-Bus, Recht, 3-polig, A-Gecodeerd
Bedrijfsspanning UB
60 VDC / 60 VAC
Kabel
PUR zwart, 1 m, Geschikt voor sleepkettingen
Nominale stroom (40°C)
4.0 A
Kabeltemperatuur, vaste installatie
-50...90 °C
Kabeltemperatuur, flexibele plaatsing
-25...90 °C
Beschermingsklasse
IP67, IP68, IP69K/IP67/IP67
Goedkeuring / conformiteit
CE
WEEE
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • Verwijdering

Geen aanbevolen accessoires beschikbaar.
ECLASS 10.1
27-44-01-06
ECLASS 11.0
27-44-01-06
ECLASS 5.1.4
27-25-01-07
ECLASS 6.2
27-27-92-21
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 5.1.3
27-25-01-07
eCl@ss 8.1
27-44-01-06
eCl@ss 9.0
27-44-01-06
eCl@ss 9.1
27-44-01-06