BCC0LJN

Beschikbaar

Schakelkastdoorvoeringen

Typecode:

BCC M428-E818-BX0-RM149-000

Aan het laden...
Aansluiting 1
M12x1-Bus, Gebogen, 8-polig, X-Gecodeerd
Aansluiting 2
RJ45-Bus, Recht, 8-polig
Bevestiging
M16x1.5
Bedrijfsspanning UB
60 VDC / 50 VAC
Nominale stroom (40°C)
0.5 A
Beschermingsklasse
IP67
Omgevingstemperatuur
-40...85 °C
Goedkeuring / conformiteit
CE
WEEE
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • Verwijdering

Geen aanbevolen accessoires beschikbaar.
ECLASS 10.1
27-44-03-12
ECLASS 11.0
27-44-03-12
ECLASS 5.1.4
27-26-07-08
ECLASS 6.2
27-26-07-08
ETIM 4.0
EC001121
ETIM 5.0
EC002641
ETIM 6.0
EC002641
ETIM 7.0
EC002641
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-14-08-16
eCl@ss 5.1.3
27-26-07-08
eCl@ss 8.1
27-44-03-12
eCl@ss 9.0
27-44-03-12
eCl@ss 9.1
27-44-03-12