- Functie
-
Trillingssnelheid
Trillingsversnelling
Trilling kritische zones
Contacttemperatuur
Zelfmonitoring van sensoren - Trilling, frequentiebereik
- 2...3200 Hz
- Trilling, aantal meetassen
- 3
- Trillingssnelheid, meetbereik RMS
- 0…220 mm/s @79.4 Hz
- Trillingsversnelling, meetbereik RMS
- 0…16 g
- Contacttemperatuur, meetbereik
- -25…+70 °C
- Nominale bedrijfsspanning Ue DC
- 24 V
- Interface
- IO-Link 1.1
- Instelmogelijkheid interface
-
Flexibele procesgegevensconfiguratie
Trillingsmeting conform ISO 10816-3
Gegevensvoorverwerking (statistiek)
Events (voor- en hoofdalarmen)
Vertragingstijden voor alarmen
Zoekfunctie met LED-indicatie (ping) - Aansluiting
- Kabel met connector, M12x1-Stekkers, 3-polig, 1.5 m, PUR
- Behuizingsmateriaal
- Roestvrij staal (1.4404)
- Beschermingsklasse
- IP67, IP68, IP69K
- Omgevingstemperatuur
- 0...70 °C
-
Gegevensblad
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
BCM – Einfacher Einstieg ins Condition Monitoring
BCM – Einfacher Einstieg ins Condition Monitoring
Ihr Start ins Condition Monitoring mit dem BCM – Lassen Sie sich überzeugen
- ECLASS 10.1
- 27-20-90-90
- ECLASS 11.0
- 27-20-90-90
- ECLASS 5.1.4
- 27-20-90-90
- ECLASS 6.2
- 27-20-90-90
- UNSPSC 11
- 39121552
- UNSPSC 7.0901
- 39121552
- eCl@ss 8.1
- 27-20-90-90
- eCl@ss 9.0
- 27-20-90-90
- eCl@ss 9.1
- 27-20-90-90