BCS0010

BCS G

Typecode:

BCS G04T4D-XXS10C-EP02-GZ01-002

Aan het laden...
Afmeting
Ø 4 x 29 mm
Serie
G04
Inbrengen
verzonken monteerbaar
Aansluiting
Kabel met connector, Snap-In IP40, Binder 719-Bus, 2.00 m, PUR
Interface
Speciale interface
Reikwijdte
0.1...1 mm
Gevoeligheid
instelbaar op basisapparaat
Behuizingsmateriaal
Roestvrij staal (1.4301)
Actief vlak, materiaal
PTFE
Omgevingstemperatuur
-10...70 °C
Goedkeuring / conformiteit
CE
UKCA
cULus
WEEE
Beschermingsklasse
IP67
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • MTTF-certificaat

  • Verwijdering

Verplichte accessoires

Naschakelversterkers

Verbindingskabels

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-05
eCl@ss 8.1
27-27-01-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02