BCS006J
Capacitieve sensoren met bijzondere eigenschappen
Typecode:
BCS S01T401-POCFNG-KM16-T02
- Afmeting
- 54.8 x 48.5 x 106 mm
- Serie
- S01
- Schroefdraad (A)
- M18x1
- Inbrengen
- niet vlak
- Aansluiting
- Klemaansluiting
- Schakeluitgang
- PNP verbreekcontact (NC)
- Schakelfrequentie
- 5 Hz
- Gevoeligheid
- media-afhankelijk instelbaar
- Behuizingsmateriaal
- Roestvrij staal (1.4305), Connection thread
- Actief vlak, materiaal
- PTFE
- Omgevingstemperatuur
- -30...125 °C
- Drukvastheid max.
- 10 bar
- Bedrijfsspanning UB
- 10...35 VDC
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
UKCA
WEEE - Beschermingsklasse
- IP67
-
Gegevensblad
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
Verplichte accessoires
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-02
- ETIM 4.0
- EC002715
- ETIM 5.0
- EC002715
- ETIM 6.0
- EC002715
- ETIM 7.0
- EC002715
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-08-05
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-08-05
- eCl@ss 8.1
- 27-27-01-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-02