- Afmeting
- Ø 18 x 101 mm
- Serie
- Z01
- Inbrengen
- niet vlak
- Aansluiting
- Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig
- Schakeluitgang
- PNP maakcontact (NO)
- Schakelfrequentie
- 5 Hz
- Reikwijdte
- 1...15 mm
- Behuizingsmateriaal
- POM
- Actief vlak, materiaal
- POM
- Omgevingstemperatuur
- -40...75 °C
- Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
UKCA
WEEE
cULus - Beschermingsklasse
- IP67
-
Gegevensblad
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-02
- ETIM 4.0
- EC002715
- ETIM 5.0
- EC002715
- ETIM 6.0
- EC002715
- ETIM 7.0
- EC002715
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-08-05
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-08-05
- eCl@ss 8.1
- 27-27-01-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-02