BCS013E
Capacitieve sensoren met speciale eigenschappen en elektronica op afstand
Typecode:
BCS Z094401-XXS20B-SZ02-T07
Aangekondigde productiestop
- Afmeting
- Ø 15 x 38.5 mm
- Serie
- Z09
- Schroefdraad (A)
- M12x1
- Inbrengen
- verzonken monteerbaar
- Aansluiting
- Connectoren-Triaxiaalstekker
- Schakelfrequentie
- 5 Hz
- Reikwijdte
- 0.1...2 mm
- Gevoeligheid
- instelbaar op basisapparaat
- Behuizingsmateriaal
- Roestvrij staal (1.4104)
- Actief vlak, materiaal
- Roestvrij staal (1.4301)/Epoxy
- Omgevingstemperatuur
- 0...180 °C
- Drukvastheid max.
- 150 bar
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
UKCA
WEEE - Beschermingsklasse
- IP68
-
Gegevensblad
-
Aankondiging levenseinde
-
Verwijdering
Verplichte accessoires
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-02
- ETIM 4.0
- EC002715
- ETIM 5.0
- EC002715
- ETIM 6.0
- EC002715
- ETIM 7.0
- EC002715
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-08-05
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-08-05
- eCl@ss 8.1
- 27-27-01-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-02