BDG0292
Digitale positie-indicatoren
Typecode:
BDG DA060-H020-NUS01-1318-0000-S4L4
- Indicatie
- Digitaal display
- Astype
- Holle as
- Asdiameter
- 20 mm
- Resolutie rotatief
- 14000 ppr
- Herhalingsnauwkeurigheid
- ± 1 Increment
- Lineariteitsafwijking max.
- ±1°
- Aansluiting
- M12x1-Stekkers, 4-polig
- Toerental max.
- 600 1/min
- Interface
- IO-Link 1.1
- Behuizingsmateriaal
- PA 12
- Beschermingsklasse
- IP69K, IP68
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
UKCA
cULus
Ecolab
WEEE
-
Gegevensblad
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
- ECLASS 10.1
- 27-27-05-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-05-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-05-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-05-90
- ETIM 4.0
- EC001486
- ETIM 5.0
- EC001486
- ETIM 6.0
- EC001486
- ETIM 7.0
- EC001486
- UNSPSC 11
- 41111937
- UNSPSC 7.0901
- 41111937
- eCl@ss 8.1
- 27-27-05-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-05-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-05-02