Welk attribuut wil je houden?
Beschrijving van het product
Met inductieve 2-draad-sensoren van Balluff beperkt u gericht het veelvoud aan varianten voor uw toepassing. Zo bespaart u op opslagruimte en -kosten, zonder compromissen wat betreft de functionaliteit. Want ons standaardprogramma in 2-draad-techniek met een reikwijdte van 0 - 50 mm omvat sensoren van de modellen en M8 - M30, evenals blokvormige modellen. En ze zijn geschikt voor de meeste PNP- of NPN-besturingen. Onze inductieve 2-draad-sensoren zijn ook verkrijgbaar met een hogere schakelafstand.
- Afmeting
- Ø 8 x 40 mm
- Bouwvorm
- M8x1
- Inbrengen
- vlak
- Reikwijdte
- 2 mm
- Schakeluitgang
- Ongepoold maakcontact (NO)
- Schakelfrequentie
- 1500 HZ
- Behuizingsmateriaal
- Messing, nikkelvrij gecoat
- Actief vlak, materiaal
- PBT
- Aansluiting
- Kabel, 2,00 m, PVC
- Bedrijfsspanning UB
- 10...36 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -25...70 °C
- Beschermingsklasse
- IP66
- Goedkeuring / conformiteit
- CE, cULus, EAC, WEEE
Technische documentatie
-
Datasheet
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
Productdocumentatie
-
Certificaat
-
Conformiteitsverklaring
-
Installation/Assembly manual
Technische tekening
-
Productaanzicht
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- [email protected] 6.0
- 27-27-01-01
- [email protected] 8.1
- 27-27-01-01