BES01ET

Beschikbaar

Inductieve individuele positieschakelaar

Typecode:

BES 516-340-H2-Y

Aan het laden...
Afmeting
42 x 22 x 48 mm
Behuizingsmateriaal
Aluminium, geanodiseerd
Uitvoering
Inductief
Reikwijdte
5 mm
Schakelfrequentie
1. Schakelpositie: 400 Hz
Inbrengen
verzonken monteerbaar
Soort aansluiting
1. Schakelpositie: Schroefklemmen
Omgevingstemperatuur
-25...70 °C
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
27-27-06-01
ECLASS 11.0
27-27-06-01
ECLASS 5.1.4
27-27-06-01
ECLASS 6.2
27-27-06-01
ETIM 4.0
EC000030
ETIM 5.0
EC000030
ETIM 6.0
EC000030
ETIM 7.0
EC000030
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
eCl@ss 4.1
27-27-06-06
eCl@ss 5.1.3
27-27-06-05
eCl@ss 8.1
27-27-06-01
eCl@ss 9.0
27-27-06-01
eCl@ss 9.1
27-27-06-01