- Afmeting
- Ø 12 x 61 mm
- Bouwvorm
- M12x1
- Inbrengen
- vlak
- Reikwijdte
- 2 mm
- Schakeluitgang
- PNP maakcontact (NO)
- Schakelfrequentie
- 1000 HZ
- Behuizingsmateriaal
- Messing, gecoat, PTFE
- Actief vlak, materiaal
- LCP
- Aansluiting
- Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig
- Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -25...70 °C
- Magneetveldtest
- magneetveldvast (AC/DC)
- Beschermingsklasse
- IP67
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Gegevensblad
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-01
- eCl@ss 8.1
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-01