BES02MN

Inductieve individuele positieschakelaar

Typecode:

BES 517-142-Y-RK

Aan het laden...
Afmeting
60 x 15.5 x 57.9 mm
Behuizingsmateriaal
PA 12
Reikwijdte
5 mm
Schakelfrequentie
1. Schakelpositie: 500 Hz
Nominale bedrijfsspanning Ue
24 VDC
Inbrengen
verzonken monteerbaar
Soort aansluiting
1. Schakelpositie: Schroefklem
Omgevingstemperatuur
-25...70 °C
Beschermingsklasse
IP67
Goedkeuring / conformiteit
cULus
CE
UKCA
WEEE
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • MTTF-certificaat

  • Verwijdering

Heartbeat-voedingen met IO-Link-interface

Voedingen voor DIN Rail

ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 5.1.3
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01