- Afmeting
- Ø 12 x 60 mm
- Bouwvorm
- M12x1
- Inbrengen
- quasi vlak
- Reikwijdte
- 6 mm
- Schakeluitgang
- PNP maakcontact (NO)
- Schakelfrequentie
- 400 HZ
- Behuizingsmateriaal
- Edelstaal
- Actief vlak, materiaal
- Edelstaal
- Aansluiting
- Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig
- Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -25...70 °C
- Drukvastheid max.
- 80 bar