BES0579

Beëindigd

Inductieve veiligheidssensoren

Typecode:

BES M30MN-PFC10B-S04G-D11

Dit product is momenteel niet beschikbaar in onze webshop. Neem contact met ons op.

Contactverzoek

Aangekondigde productiestop

Performance Level
d
Veiligheidscategorie (EN ISO 13849-1)
2
SIL (IEC 61508)
2
SIL CL (EN 62061)
2
Reactietijd max.
1 ms
Goedkeuring / conformiteit
CE
cULus
Veiligheid
EAC
WEEE
Verplaatsrichting
willekeurig op actief vlak
Gewaarborgde schakelafstand Sao
10 mm
Beveiligde uitschakelafstand Sar
15 mm
Aansluiting
M12x1-Stekkers, 4-polig, A-Gecodeerd
Schakeluitgang
PNP OSSD;PNP verbreekcontact (NC)
Inbrengen
vlak
Afmeting
Ø 30 x 70 mm
Omgevingstemperatuur
-25...70 °C, for service life ≤ 10 years 10…40 °C, for service life ≤ 20 years
Beschermingsklasse
IP67
Behuizingsmateriaal
Messing, Wit brons
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • Aankondiging levenseinde

  • Verwijdering

Sabotagebescherming

Houders universeel

Universeel montagesysteem

Verbindingskabels

ECLASS 10.1
27-27-24-01
ECLASS 11.0
27-27-24-01
ECLASS 5.1.4
27-27-24-01
ECLASS 6.2
27-27-24-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
UNSPSC 11
39121501
UNSPSC 7.0901
39121501
eCl@ss 8.1
27-27-24-01
eCl@ss 9.0
27-27-24-01
eCl@ss 9.1
27-27-24-01