BES057A
Inductieve veiligheidssensoren
Typecode:
BES Q40ZU-PFC15B-S04G-D12
Dit product is momenteel niet beschikbaar in onze webshop. Neem contact met ons op.
Contactverzoek
Aangekondigde productiestop
- Performance Level
- e
- Veiligheidscategorie (EN ISO 13849-1)
- 3
- SIL (IEC 61508)
- 3
- SIL CL (EN 62061)
- 3
- Reactietijd max.
- 200 ms
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
cULus
Veiligheid
WEEE - Werkingsprincipe
- Contactloos (inductief)
- Verplaatsrichting
- willekeurig op actief vlak
- Gewaarborgde schakelafstand Sao
- 15 mm
- Beveiligde uitschakelafstand Sar
- 30 mm
- Aansluiting
- M12x1-Stekkers, 4-polig, A-Gecodeerd
- Schakeluitgang
- 2x PNP OSSD
- Inbrengen
- eenzijdig vlak
- Afmeting
- 40 x 40 x 66 mm
- Omgevingstemperatuur
- -25...70 °C, voor gebruiksduur ≤ 10 jaar 10...40 °C, voor gebruiksduur ≤ 20 jaar
- Beschermingsklasse
- IP67
- Behuizingsmateriaal
- Zink-spuitgietwerk
-
Gegevensblad
-
Aankondiging levenseinde
-
Verwijdering
- ECLASS 10.1
- 27-27-24-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-24-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-24-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-24-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 39121501
- UNSPSC 7.0901
- 39121501
- eCl@ss 8.1
- 27-27-24-01
- eCl@ss 9.0
- 27-27-24-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-24-01