BES05UT
Inductieve sensoren voor explosiegevaarlijke omgeving
Typecode:
BES M18EH2-GNX80F-BT02-X03
Aangekondigde productiestop
- Afmeting
- Ø 18 x 75 mm
- Bouwvorm
- M18x1
- Inbrengen
- niet vlak
- Reikwijdte
- 8 mm
- Interface
- NAMUR
- Schakelfrequentie
- 380 Hz
- Behuizingsmateriaal
- AISI 316Ti
- Actief vlak, materiaal
- PVDF/PTFE
- Aansluiting
- Kabel, FEP
- Bedrijfsspanning UB
- 7...9.6 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -60...60 °C, zie certificaat
- Ex-categorie
-
NEC 500: Class I, Division 1
NEC 500: Class II, Division 1
NEC 500: Class III, Division 1
NEC 505: Class I, Zone 0
NEC 505: Zone 20 - Beschermingsklasse
- IP67
- Goedkeuring / conformiteit
- cCSUit
-
Gegevensblad
-
Aankondiging levenseinde