BES05UW

Beëindigd

Inductieve sensoren voor explosiegevaarlijke omgeving

Typecode:

BES M30EH2-GNX15F-BT02-X03

Aan het laden...

Aangekondigde productiestop

Aanbevolen accessoires
Afmeting
Ø 30 x 77 mm
Bouwvorm
M30x1.5
Inbrengen
niet vlak
Reikwijdte
15 mm
Interface
NAMUR
Schakelfrequentie
380 Hz
Behuizingsmateriaal
AISI 316Ti
Actief vlak, materiaal
PVDF/PTFE
Aansluiting
Kabel, FEP
Bedrijfsspanning UB
7...9.6 VDC
Omgevingstemperatuur
-60...60 °C, zie certificaat
Ex-categorie
NEC 500: Class I, Division 1
NEC 500: Class II, Division 1
NEC 500: Class III, Division 1
NEC 505: Class I, Zone 0
NEC 505: Zone 20
Beschermingsklasse
IP67
Goedkeuring / conformiteit
cCSUit
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • Aankondiging levenseinde

  • MTTF-certificaat

Signaalversterker

ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 5.1.3
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01