BFF0007
Thermische flowregelaars
Typecode:
BFF TX015-HA003-D06A2A-S4
Aangekondigde productiestop
- min - max
- 2...25 l/min waterige media
- Bedrijfsspanning UB
- 20...28 VDC
- Schakeluitgang
- PNP
- Aansluiting
- Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig
- Binnendiameter
- 15 mm
- Procesaansluiting
- G 1/2" uitwendig
- Procesaansluiting-materiaal
- Roestvrij staal (1.4571)
- Dichtringmateriaal
- AFM 34
- Behuizingsmateriaal
- PBT
- Mediatemperatuur
- 0...80 °C
- Drukvastheid max.
- 20 bar
- Omgevingstemperatuur
- 0...60 °C
- Beschermingsklasse
- IP67
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
cULus
UKCA
WEEE
-
Gegevensblad
-
Aankondiging levenseinde
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
- ECLASS 10.1
- 27-20-04-03
- ECLASS 11.0
- 27-20-04-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-20-04-03
- ECLASS 6.2
- 27-20-04-03
- ETIM 7.0
- EC011419
- UNSPSC 11
- 41111931
- UNSPSC 7.0901
- 41111931
- eCl@ss 8.1
- 27-20-04-03
- eCl@ss 9.0
- 27-20-04-03
- eCl@ss 9.1
- 27-20-04-03