BFF000A

Beschikbaar

BFF I

Typecode:

BFF TX006-DA004-D00A2C-S4

Aan het laden...
min - max
0,1...2 l/min water
Bedrijfsspanning UB
22...26 VDC
Schakeluitgang
2x PNP maakcontact/verbreekcontact (NO/NC)
Aansluiting
Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig
Binnendiameter
6 mm
Procesaansluiting
G 1/4" uitwendig
Procesaansluiting-materiaal
Roestvrij staal (1.4571)
Dichtringmateriaal
AFM 34
Behuizingsmateriaal
PBT
Mediatemperatuur
0...60 °C
Drukvastheid max.
20 bar
Omgevingstemperatuur
0...60 °C
Beschermingsklasse
IP54
Goedkeuring / conformiteit
CE
UKCA
WEEE
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • MTTF-certificaat

  • Verwijdering

Heartbeat-voedingen met IO-Link-interface

Aansluitkabels

ECLASS 10.1
27-20-04-03
ECLASS 11.0
27-20-04-03
ECLASS 5.1.4
27-20-04-03
ECLASS 6.2
27-20-04-03
ETIM 7.0
EC011419
UNSPSC 11
41111931
UNSPSC 7.0901
41111931
eCl@ss 8.1
27-20-04-03
eCl@ss 9.0
27-20-04-03
eCl@ss 9.1
27-20-04-03