- Serie
- 26K
- Afmeting
- 17 x 50 x 50 mm
- Interface
- 3x PNP Maakcontact (NO)
- Ingangsfunctie
-
Emitter aan/uit
Toetsblokkering aan/uit
Inleren kleur (schakelpunt) - Werkingsprincipe
- Kleurensensor
- Werkingsprincipe optisch
- Diffuse sensor, vaste focus
- Straalkarakteristiek
- gefocusseerd
- Lichtsoort
- Wit licht
- Lichtvlekgrootte
- Ø 4 mm bij 22 mm
- Reikwijdte
- 12...32 mm
- Aansluiting
- Connectoren, M12x1-Stekkers, 8-polig
- Behuizingsmateriaal
- ABS
- Actief vlak, materiaal
- PMMA
- Bedrijfsspanning UB
- 12...28 VDC
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
cULus
WEEE
-
Gegevensblad
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-07
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-07
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-07
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-07
- ETIM 4.0
- EC001817
- ETIM 5.0
- EC001817
- ETIM 6.0
- EC001817
- ETIM 7.0
- EC001817
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-07
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-07
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-07