BFS000L

Beschikbaar

BFS 33M

Typecode:

BFS 33M-GSS-F01-PU-02

Aan het laden...
Serie
33M
Afmeting
21 x 58.3 x 74 mm
Interface
2x PNP/NPN Maakcontact/verbreekcontact (NO/NC)
PNP/NPN Verbreekcontact/maakcontact (NC/NO)
Werkingsprincipe
Kleurensensor
Lichtsoort
Wit licht
Aansluiting
Kabel, 2.00 m, PUR
Behuizingsmateriaal
Aluminium, gecoat
Bedrijfsspanning UB
21.6...26.4 VDC
Goedkeuring / conformiteit
CE
WEEE
UKCA
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • Verwijdering

Verplichte accessoires

Kunststof- en glasvezels

Optica: filters, diafragma, lenzen, spiegels, objectieven

Heartbeat-voedingen met IO-Link-interface

Verbindingskabels

ECLASS 10.1
27-27-09-07
ECLASS 11.0
27-27-09-07
ECLASS 5.1.4
27-27-09-07
ECLASS 6.2
27-27-09-07
ETIM 4.0
EC001817
ETIM 5.0
EC001817
ETIM 6.0
EC001817
ETIM 7.0
EC001817
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-07
eCl@ss 9.0
27-27-09-07
eCl@ss 9.1
27-27-09-07