- Serie
- 33M
- Afmeting
- 21 x 58.3 x 58 mm
- Interface
- IO-Link 1.1
- Werkingsprincipe
- Kleurensensor
- Werkingsprincipe optisch
- Diffuse sensor
- Lichtsoort
- Wit licht
- Aansluiting
- Connectoren, M8x1-Stekkers, 4-polig
- Behuizingsmateriaal
- Aluminium, geanodiseerd
- Bedrijfsspanning UB
- 21.6...26.4 VDC
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
WEEE
UKCA
-
Gegevensblad
-
Verwijdering
Verplichte accessoires
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-07
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-07
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-07
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-07
- ETIM 4.0
- EC001817
- ETIM 5.0
- EC001817
- ETIM 6.0
- EC001817
- ETIM 7.0
- EC001817
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-07
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-07
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-07